Płyty montażowe o częściowej wysokości, MPP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyty montażowe o częściowej wysokości, MPP
Mała płyta montażowa zajmująca tylko część obudowy, idealna w przypadku zapotrzebowania na dodatkowe miejsce dla komponentów, które nie wymagają płyty montażowej. Płytę można w pełni wyposażyć przed zamontowaniem. Montaż jednoosobowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Montowane bezpośrednio na ramie obudowy lub na profilach zatrzaskowych (CLPK). Specjalna konstrukcja wspornika pozwala na prosty jednoosobowy montaż na dowolnej wysokości lub głębokości w otworach w odstępach 25 mm. Odpowiednie rozmiary mogą też być zastosowane na bokach obudowy.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 płyta z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Regulacja głębokości przy użyciu CLPK.
- Uwaga: MPP można montować w obu kierunkach.
Specyfikacje
| Grubość | 3mm |
| Grubość | 11ga |
| Zakończ | Ocynkowany |
| Materiał | Stal miękka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.