Malowane stalowe panele przednie, PAC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Malowane stalowe panele przednie, PAC
Przedni panel wykończony jest tak samo jak obudowa i służy do zakrywania pustych odcinków w systemach profilów 19" w celu utrzymania estetycznego wyglądu obudowy. Dostępne są również wersje poddane obróbce umożliwiającej montaż wyposażenia.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zwykły panel przedni 19".
- Materiał: Stal 1.5 mm.
- Wykończenie: Jasnoszary, RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
| Grubość | 3mm |
| Grubość | 11ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.