Profil montażowy | Obudowy stojące, CLPF


Profil montażowy | Obudowy stojące, CLPF
Profile montażowe z możliwością wielokierunkowego montażu, możliwość mocowania dowolnych akcesoriów, komponentów oraz innych urządzeń.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Profil CLPF 40x20mm do wielokierunkowego montażu na ramie obudowy. Możliwość stosowania z profilami CLPK i VB. Obrócony profil w połączniu z nakrętką nasuwaną spełnia funkcję standardowego profilu CP20/40,do montażu materiałów instalacyjnych wymagających regulacji głębokości. Profile CLPF montuje się na ramie obudowa równolegle do profili obudowy. Profile wyposażone w dwa rzędy otworów do montażu nakrętek klatkowych i wkrętów samogwintujących. Profile 90mm można montować równolegle względem siebie.
- Materiał: Stal ocynkowana.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 profile z zatrzaskami montażowymi
Specyfikacje
Grubość | 1.5mm |
Grubość | 16ga |
Materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Powłoka cynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji



- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.