19" profile montażowe do montażu częściowego, CIPP


19" profile montażowe do montażu częściowego, CIPP
Profile krótkie z regulacją wysokości i głębokości, umożliwiają instalację wyposażenia 19”, przy zachowaniu dostępu do komponentów zainstalowanych na płycie montażowej w obudowie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: 19" pionowe profile krótkie, montowane w celu uzyskania wymiarów 482.6 mm (19”) na wszystkich bokach obudowy. Regulacja głębokości przez otwory w odstępach co 25 mm przy pomocy profili wciskanych CLPK.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Do stosowania z wspornikami CIC w obudowach o szerokości 800 mm.
Specyfikacje
Grubość | 2mm |
Grubość | 14ga |
Materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Powłoka cynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.