Płyty montażowe obudowy ścienne, AMP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyty montażowe obudowy ścienne, AMP
Stalowa płyta montażowa przyczynia się do przyspieszenia montażu obudowy, ponieważ można ją łatwo obrabiać i wyposażyć w elementy przed zamontowaniem.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Stalowa płyta montażowa do obudów ściennych. Wszystkie rozmiary od 800 mm i powyżej są wzmocnione przez zagięte krawędzie. Za pomocą akcesorium AMG można ustawić położenie płyty montażowej na dowolną głębokość. To akcesorium nie jest odpowiednie dla obudów z serii AFS. Zapoznaj się z katalogiem części zamiennych i zamiennych.
- Materiał: Stal ocynkowana.
- Ilość opakowania: jeden kawałek.
Specyfikacje
| Grubość | 2mm |
| Grubość | 14ga |
| Zakończ | Ocynkowany |
| Materiał | Stal miękka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.