Profil wzmacniający płytę montażową, MPR


Profil wzmacniający płytę montażową, MPR
Ten profil wzmacniający umożliwia montowanie ciężkich komponentów na płycie montażowej, jednocześnie tłumiąc wszelkie wibracje.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Wzmocnienie płyty montażowej (MP), gdy ma duże obciążenie. Do tłumienia drgań i stabilizacji. Ławy montaż bez wiercenia. W celu uzyskania maksymalnego tłumienia zaleca się mocowanie płyty montażowej do profilu.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość | 2mm |
Grubość | 14ga |
Wykończenie | Cynkowane |
Materiał | Stal miękka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.