Zestaw wspornika płyty montażowej, MPBB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw wspornika płyty montażowej, MPBB
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Opis: Do montażu dwóch płyt montażowych tyłami do siebie na dowolnej głębokości w obudowie. Głębokość regulowana co 25 mm. Przestrzeń pomiędzy płytami montażowymi jest mniejsza niż 10 mm, maksymalizując przestrzeń użytkową do wykorzystania przez klienta.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 górne wsporniki, 4 boczne wsporniki, 4 dolne wsporniki z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.