Półka monitora, SHM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Półka monitora, SHM
Półka umożliwia regulację na wysokość i pozwala na bezpieczny montaż monitorów przy użyciu zestawu zaciskowego. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w szafie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Montaż bezpośrednio na ramie szafy. W komplecie znajduje się zestaw zaciskowy umożliwiający unieruchomienie monitora.
- Materiał: Stal cynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 półka z akcesoriami montażowymi.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specyfikacje
| Grubość | 0.08in |
| Grubość | 2mm |
| Materiał | Stal |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.