Modułowe ramy systemowe do dystrybucji energii, MSMSM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Modułowe ramy systemowe do dystrybucji energii, MSMSM
Modułowa rama systemowa z stali miękkiej do obudów naściennych, MSMSM, z dwoma poziomami mocowania. Pierwszy do mocowania paneli przednich, a drugi do montażu urządzeń. Ramę można wyposażyć w urządzenia przed instalacją w obudowie. Do komponentów modułowych i niemodułowych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Dwa pojedyncze profile pionowe, które można stosować zarówno do montażu paneli przednich, jak i montażu komponentów. Ekonomiczne rozwiązanie dla konstruktorów, skraca czas montażu. Użyteczna wysokość dla przednich osłon to, Wysokość - 100 mm.
- Materiał: 1.5 mm stal.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw.
- Wymagania montażowe: Do montażu na obudowach MAS-ASR .
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Specyfikacje
| Grubość | 0.06in |
| Grubość | 1.5mm |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.