Skip to main content

Wybierz kraj / język

Modular system frames Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Ramy do systemów modułowych | Rozdział mocy, MSMSF

Rama do systemu modułowego, z stali miękkiej do obudów stojących MSMSF. Dwa poziomy montażu: pierwszy do montażu paneli frontowych, drugi do montażu urządzeń. Możliwość montażu urządzeń przed instalacją w obudowie. Do komponentów modułowych i niemodułowych.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość 0.08in
Grubość 2mm
Kolor Jasnoszary
Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kod koloru RAL 7035
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Film
FS modular system

Play

Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.