Modułowy pojedynczy drzwi z miękkiej stali, MCS-HP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Modułowy pojedynczy drzwi z miękkiej stali, MCS-HP
Seria łączonych szaf podłogowych ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami MCS-HP o stopniu ochrony IP 66 zapewnia lepszą ochronę wyposażenia i podzespołów, co pomaga wydłużyć okres eksploatacji i zmniejszyć koszty konserwacji, gdy szafa jest zainstalowana w trudnych warunkach. Nowe szafy mają ocenę IP66, nawet gdy są łączone w pola za pomocą standardowych wsporników pola.
Normy branżowe
CE, UK CA, UL
NEMA Type 4, 12
IP66
IK10
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Funkcje
- Materiał: Rama: Stal malowana 1.5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: Stal malowana 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.
- Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. Zawiera zintegrowane otwory zewnętrzne.
- Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm.
- Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.
- Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.
- Panel daszku: Możliwość demontażu.
- Zamek: 4-punktowy system zasuwy. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią szafy. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.
- Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.
- Płyta montażowa: Dwukrotnie zawijana i wsuwana na miejsce. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest dostarczana na zewnątrz opakowania obudowy.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10.
- Wymagania montazowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji laczonej. W przypadku instalacji wolnostojacej nalezy dodac panele boczne.
- Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.
Specyfikacje
| Grubość korpusu | 1.5mm |
| Grubość drzwi | 2mm |
| Grubość drzwi | 14ga |
| Grubość korpusu | 16ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.