Skrzynka zaciskowa z miękkiej stali, STB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Skrzynka zaciskowa z miękkiej stali, STB
Skrzynki zaciskowe STB z stali miękkiej, zapewniają stopień ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki STB dostosowane są do wymagających środowisk pomieszczeń. Wnętrz odporne na wodę i pył, co eliminuje ryzyko awarii komponentów i niepotrzebnych przestojów.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Stal miękka 1,2 mm.
- Korpus: Zagięty i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8,5 mm do montażu na ścianie. Cztery kołki M6 x 13 do montażu profili dolnych/płyty montażowej.
- Uszczelka: Szczelność zapewnia jednoelementowa uszczelka poliuretanowa, wtryskiwana.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4, 12 | IK 08.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo
- Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby do pokrywy, śruby mocujące, zaślepki do pokrywy i osprzęt uziemiający.
Specyfikacje
| Grubość obiektu | 1.2mm |
| Grubość drzwi | 1.2mm |
| Grubość obiektu | 18ga |
| Grubość drzwi | 18ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.