Regulator poziomowania, LFA


Regulator poziomowania, LFA
Regulator jest przeznaczony do poziomowania na nierównych posadzkach w miejscu instalacji. Zakres poziomowania wynosi maksymalnie 15 mm, regulator jest montowany w zmontowanej obudowie przez element narożny cokołu PF/PFS.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do poziomowania na nierównych posadzkach w miejscu instalacji, do 15 mm. Montowany przez element narożny cokołu PF/PFS.
- Materiał: Ocynk.
- Obciążenie maksymalne: 2500 N na stopkę.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki z osprzętem do montażu.
Specyfikacje
Wykończenie | Platerowane |
Materiał | Cynk |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.