Stopy poziomujące, LF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Stopy poziomujące, LF
Regulowane stopki w razie potrzeby umożliwiają wypoziomowanie i wyregulowanie wysokości obudowy do 30 mm.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Regulowane stopy do poziomowania obudów ustawianych na nierównym podłożu. Montowane bezpośrednio do ramy obudowy. Skok regulacji: 30 mm.
- Obciążenie maksymalne: 3000 N na stopę.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.