Segregacja wewnętrzna płyty poziome do dystrybucji zasilania, MSISM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Segregacja wewnętrzna płyty poziome do dystrybucji zasilania, MSISM
Stalowa ocynkowana płyta oddzielająca MSISM jest dostępna od ręki i wstępnie zwymiarowana. Płyta powinna być używana wtedy, kiedy podsekcje muszą być rozdzielone. Jest umieszczana między płytą montażową a panelem przednim umieszczonym wewnątrz obudowy. Nie są wymagane żadne śruby, co ułatwia montaż. Sekcja napraw może zatem odpowiadać segregacji 4 stopnia zgodnie z normą IEC 61439.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Opis: Wstępnie zwymiarowane poziome płyty oddzielające do umieszczenia między poziomem montażowym a przednimi pokrywami. Można je łatwo wsunąć na miejsce; pozwalają uzyskać 4 przedziały na MCB i MCCB. Żadne dokręcanie nie jest wymagane.
- Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm
- Dostawa: 1 sztuka.
- Stalowe ocynkowane poziome płyty oddzielające, wstępnie zwymiarowane pod kątem przestrzeni między tylną częścią podsekcji a panelami przednimi, przeznaczone do tworzenia przedziałów
- Standardowe akcesorium jest dostępne od ręki i gotowe do montażu w obudowach o szerokości 600 lub 800 mm
- Płyty można łatwo zamontować i nie wymagają śrub
- Wymagany czas pracy po stronie klienta jest krótszy, ponieważ płyta jest wstępnie przycięta i nie wymaga dokręcenia żadnych śrub podczas montażu, co zmniejsza koszty pracy
- Sekcja napraw może zatem odpowiadać segregacji 4 stopnia zgodnie z normą IEC 61439, co jest niezbędnym wymogiem w określonych projektach
- Płytę montażową (MSMPN) należy przymocować bezpośrednio do pionowych profili systemu mocowania (MSFP)
- Do utworzenia stałego przedziału konieczne jest zastosowanie paneli częściowych (MSMBP lub MSMPCP)
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.