Izolowana płyta montażowa, UMPP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Izolowana płyta montażowa, UMPP
Prosta w obróbce płyta montażowa, która zapobiega stykaniu się komponentów elektrycznych z obudową.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Izolowana płyta montażowa do obudów UDP/UDPT.
- Materiał: Papier sztywny 5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Uwaga: UMPP można montować w obu kierunkach.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Specyfikacje
| Materiał | Papier twardy |
| Zakończ | Młynek |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.