Minichiller przemysłowy, TCW
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Minichiller przemysłowy, TCW
Przemysłowy miniagregat chłodniczy do wody zapewnia precyzję i niezawodność, charakteryzują się kompaktową obudową, dostępne są wersje o mocy od 900 do 4450 W. Szeroki wybór akcesoriów i opcji umożliwia tworzenie konfiguracji obejmujących wiele agregatów chłodniczych.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: +15–45 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 56 | 57
- „Wejściowe/wyjściowe połączenia cieczy (mm): 1/2""”
- Pojemność zbiornika (l): 10
- Typ pompy: peryferalna
- Napięcie zasilacza dodatkowego (V): 230 V AC
- Gaz chłodniczy (HFC): R134A
- Precyzja pomiary temperatury (K): +/-2
- Typ płynu: woda
- Zakres temperatur płynu do ustawienia: +8–+25�C
Specyfikacje
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.