Chłodziarka przemysłowa, TAL
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Chłodziarka przemysłowa, TAL
Przemysłowy agregat chłodniczy do wody zapewnia precyzję i niezawodność, charakteryzują się modularną obudową, dostępne są wersje o mocy od 2300 W. Moc od 900 W do 134 kW. Szeroki wybór akcesoriów i opcji umożliwia tworzenie konfiguracji obejmujących wiele agregatów chłodniczych.
Normy branżowe
CE; UKCA
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy +15–45 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- „Wejściowe/wyjściowe połączenia cieczy (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Pojemność zbiornika (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Typ pompy: peryferalna | odśrodkowa
- Napięcie zasilacza dodatkowego (V): 230 V AC | 24 V AC
- Gaz chłodniczy (HFC): R134A | R410A
- Precyzja pomiary temperatury (K): +/-2
- Typ płynu: woda
- Zakres temperatur płynu do ustawienia: +8–+25�C
Specyfikacje
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.