Skip to main content

Wybierz kraj / język

Higieniczna konstrukcja obudowy do montażu ściennego, HDW

Seria nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW została zaprojektowana i wykonana z specjalnych materiałów, które zapewniają wysoki poziom higieny i łatwość dokładnego czyszczenia. Bezszczelinowa konstrukcja, samoczynnie drenujące i polerowane powierzchnie, w połączniu z wysokim stopniem ochrony pomagają zredukować liczbę godzin bezczynności, takich jak czyszczenie i konserwacja, co prowadzi do zwiększenia wydajności.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość (T) 0.06in
Grubość (T) 1.5mm
Kąt nachylenia 30°
Wykończenie Szczotkowany
Materiał Stal nierdzewna 304
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Korzyści
Zasoby Film
Hygienic Design Range - Door gasket mounting instructions

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.