Skip to main content

Wybierz kraj / język

PSF186_HDSwingOutRackFrame_m_sq.png Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame

Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame allows 19-in. rack equipment to pivot out of the enclosure frame for better accessibility. The frames mount on hinges capable of 120-degree rotation. Mounting supports and swing-out frame can be located deeper into the frame using grid system straps. Deeper mounting affects the degree of opening of swing-out frame. Mounting supports for an 800-mm wide enclosure frame permit you to either center the rack-mounting frame or position it right or left. The frame can also pivot from either the left or the right for maximum flexibility.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość 2.66mm
Grubość 12ga
Kolor Jasnoszary
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kod koloru RAL 7035
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.