Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Spusty odpowietrznika w niebezpiecznym miejscu
Hazardous Location Breather Drains prevent moisture build-up within hazardous approved enclosures while maintaining enclosure UL Type rating. Drains are to be used when an enclosure is subject to fluctuations in temperature which can lead to the formation of condensation and a subsequent moisture build-up. These drains allow air within an enclosure to breathe with the surrounding atmosphere, preventing condensation and any potential damage to electrical equipment.
Normy branżowe
Ex e Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
Sira 13ATEX3354U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx SIR 13.0138U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Ex d Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
ITS13ATEX17900X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx ITS 13.0049X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Funkcje
- Reduce corrosion that can limit the life of internal electrical and electronic components
- Prevent condensation when installations are subject to fluctuations in temperature in hazardous locations
- Effectively drain any water present within the enclosure
- Minimize moisture build-up within the enclosure by allowing air in the enclosure to breathe with surrounding atmosphere
- Position at the lowest point of an enclosure to ensure optimal draining of any moisture
- Maintain enclosure's UL Type rating when properly installed
- Available for Increased Safety (Ex e) and Flameproof (Ex d) applications
- Ex e Breather Drains:
- Includes castellated nut and nitrile O-ring
- 10mm thread length
- Install in a clearance hole 0.5 to 1.0mm larger than major diameter, or in a tapped hole
- Operating temperature of -58 F (-50 C) to 185 F (85 C)
- Ex d Breather Drains:
- Includes silicone O-ring
- 16mm thread length
- Install in a tapped hole
- Ex d Breather Drains operating temperature of -22 F (-30 C) to 302 F (150 C)
Specyfikacje
| Zakończ | Szczotkowany |
| Materiał | Stal nierdzewna 316L. |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.