Uszczelka do ekranowania EMC, SPDEG
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uszczelka do ekranowania EMC, SPDEG
Uszczelka płyty dzielącej EMC uszczelnia miejsce wokół płyt separujących w celu zachowania klasyfikacji IP 43 i ulepszania skuteczności EMC między odseparowanymi obudowami.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Ochrona EMC z ścianką działową SPD.
- Materiał: Pianka poliuretanowa z warstwą przewodzącą (UL94HB).
- Zabezpieczenie: IP 43 | TYP 1.
- Ilość sztuk w zestawie: 6 m.
Specyfikacje
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.