Płyty wypełniające, MPF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyty wypełniające, MPF
Te płyty wypełniające zapewniają płaską powierzchnię montażową w obudowach łączonych, gdy płyta montażowa nie jest zamocowana równo z ramą. Utworzona ciągła powierzchnia montażowa umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie miejsca.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zakrywa przestrzeń między parami sąsiednich płyt montażowych w celu zapewnienia ciągłej powierzchni montażowej, gdy dwie obudowy montowane są razem.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 płyta z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
| Grubość | 2mm |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.