Nagrzewnica z wentylatorem i termostatem, ECR
Nagrzewnica z wentylatorem i termostatem, ECR
Nagrzewnica ECR z zintegrowanym termostatem i wydajnością cieplną 550W, wyposażona w wentylator, który rozprowadza ciepło równomiernie po całej obudowie, zapobiegając powstawaniu tak zwanych hot-spots. Urządzanie eliminuje problem skraplania pary wodnej nawet przy gwałtownym spadku temperatury na zewnątrz. Fabrycznie zamontowany termostat oszczędza miejsce wewnątrz obudowy i skraca czas montażu urządzenia.
Normy branżowe
cRUus_UL
CE
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Wysoce wydajna Nagrzewnica zapobiega skraplaniu pary wodnej. Wiatrak usprawnia działanie naturalnej wentylacji wspomagając równomierne rozprowadzanie powietrza. Podwójnie izolowana. Montaż beznarzędziowy na 35 mm zaczep na szynę DIN (EN60715).
- Materiał: Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0.
- Obszar nastawialny: Od 0 °C do 60 °C.
- Element grzewczy: Rezystor PTC, duży współczynnik temperaturowy.
- Trwałość wentylatora: 50 000 godz. przy 25 °C.
- Temperatura robocza: Od -45 °C do +70 °C.
- Połączenie: Zacisk 2-polowy 2.5 mm², maks. moment 0.8 Nm
- Zabezpieczenie: IP 20, klasa II (podwójna izolacja).
- Zatwierdzenia: CE
- Wykończenie: Jasnoszary.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure
- Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.