Segregacja zewnętrzna płyty poziome do dystrybucji zasilania, MSE
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Segregacja zewnętrzna płyty poziome do dystrybucji zasilania, MSE
This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and the doorway for partial doors. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Pre-sized horizontal separation plates between the mounting level and the front door. Slides easily into place and let us to get Form 4 compartments for MCB's and MCCB's. No screws need.
- Materiał: 3 mm reinforced polycarbonate.
- Dostawa: 1 piece.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- The plates can easily be mounted and do not require screws
- Customer's required labour time is reduced as the plate is pre-cut and does not require screws for fixation, which in turn reduces their labour cost
- The fix section can comply up to form 4 segregation according to IEC 61439, which is a necessary requirement for particular projects
- The mounting plate (MSMPN) is to be fixed directly to the fix system vertical profiles (MSFP)
- A partial door (DP) is required in order to complete the fixed compartment
Specyfikacje
| Grubość | 0.12in |
| Grubość | 3mm |
| Zakończ | Polerowany |
| Materiał | Poliwęglan |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.