Filtr wylotowy, EFA
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Filtr wylotowy, EFA
Ten pionowy filtr wydechowy, EFA, o stopniu ochrony IP 54, jest łatwy w instalacji dzięki funkcji zatrzasku. Zapobiega się niepotrzebnym przestojom, ponieważ woda i kurz nie dostają się do obudowy przez filtr.
Normy branżowe
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Filtr wylotowy do wentylacji naturalnej lub do wentylacji wymuszonej pracującej z wentylatorami filtracyjnymi EF. Filtry wylotowe nVent HOFFMAN oszczędzają nam czas, ponieważ są instalowane z systemem zatrzaskowym bez śrub. Przednia pokrywa na zawiasach można łatwo otworzyć w celu szybkiej i łatwej wymiany filtra.
- Materiał: Przednia pokrywa z termoplastycznego tworzywa formowanego wtryskowo, samogasnąca, UL94V0.
- Zakres temperatur: -40 °C do +55 °C.
- Ochrona: IP 54, WPISZ 12.
- Zakończenie: RAL 7035.
- Zatwierdzenia: CE, EAC, cRUus_UL rozpoznane.
- Ilość opakowania: Jeden filtr wylotowy.
- Zapobiega się awariom podzespołów i niepotrzebnym przestojom, ponieważ woda i kurz nie dostają się do obudowy
- Funkcja klikania zmniejsza koszty pracy klienta dzięki łatwości instalacji
- Aby zapewnić naturalną wentylację, należy zainstalować co najmniej dwa filtry wylotowe
- Wymuszoną wentylację można uzyskać poprzez dodanie wentylatorów filtrujących, EF
- Mata filtrująca (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Wydajność filtracji (%): >90
Specyfikacje
| Kolor | Jasnoszary |
| Kod koloru | RAL 7035 |
| Zakończ | Gładka |
| Materiał | Termoplastyczne |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.