Belka nośna, 800


Belka nośna, 800
nr katalogowy: SFBP800
Belki wsporcze umożliwiają stabilny montaż częściowy ram wychylnych w stalowych obudowach naściennych i stojących.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Umożliwia montaż częściowy ramy wychylnej w stalowych obudowach naściennych oraz stojących łączonych. Możliwość montażu ramy do lewo lub prawostronnego otwierania.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: Jeden kompletny zestaw do montażu jednej ramy wychylnej, wsporniki w zestawie.
- Wymagania montażowe: W przypadku stalowych obudów naściennych należy używać w połączniu z profilami AVB. W przypadku obudów stojących można zamontować bezpośrednio do ramy obudowy na głębokość w krokach co 25 mm przy użyciu CLPK.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
GENEROWANIE PLIKU CAD
Mandatory
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.