Płyta montażowa, 1000x400
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta montażowa, 1000x400
nr katalogowy: MPP1004
Mała płyta montażowa zajmująca tylko część obudowy, idealna w przypadku zapotrzebowania na dodatkowe miejsce dla komponentów, które nie wymagają płyty montażowej. Płytę można w pełni wyposażyć przed zamontowaniem. Montaż jednoosobowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Film
Akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Montowane bezpośrednio na ramie obudowy lub na profilach zatrzaskowych (CLPK). Specjalna konstrukcja wspornika pozwala na prosty jednoosobowy montaż na dowolnej wysokości lub głębokości w otworach w odstępach 25 mm. Odpowiednie rozmiary mogą też być zastosowane na bokach obudowy.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 płyta z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Regulacja głębokości przy użyciu CLPK.
- Uwaga: MPP można montować w obu kierunkach.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
GENEROWANIE PLIKU CAD

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.