Szafa modułowa, 2000x800x600


Szafa modułowa, 2000x800x600
nr katalogowy: MCF20086R5
Kołnierz do montażu wyłącznika ze stali miękkiej MCF przeznaczony do obudów stojących jest dostępny od ręki w różnych rozmiarach. Element jest wyposażony we wstępnie przygotowane wycięcie pozwalające ograniczyć czas obróbki na prawych drzwiach, które można dopasować do większości dostępnych na rynku przełączników. Konfiguracje obudów, które można stworzyć, są zgodne z przepisami dotyczącymi ryglowania drzwi i przełączników głównych.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Film
Powiązane akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Materiał: Rama: Stal malowana 1,5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: Stal malowana 1,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.
- Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. Zawiera zintegrowane otwory zewnętrzne.
- Drzwi: Montowane na czterech zawiasach. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm. Drzwi nie można odwrócić. Drzwi kołnierzowe: Do montażu powierzchniowego, z zawiasami, możliwość blokowania od wewnątrz, z uniwersalnym wycięciem.
- Panel tylny: Montowany na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.
- Panele boczne: Dostarczane jako akcesorium.
- Panel dachowy: Możliwość demontażu.
- Zamek: Zamek w lewych drzwiach: system blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowy zamek z wkładką na dwupiórowy klucz 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria. Zamek w prawych drzwiach: górny i dolny zamek na klucz dwuskrzydłowy umożliwiający łatwe otwieranie drzwi. Dwupiórowa wkładka 3 mm i ruch w zakresie 90°. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.
- Płyty dolne: Obejmują trzy części
- Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i regulacja głębokości w krokach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Element dostarczany i przymocowany na zewnątrz opakowania obudowy.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.
- Zabezpieczenie: Zgodne z IP 55 | TYP 12 | IK 10.
- Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. Boki grupy połączonych szaf muszą być zamknięte panelami bocznymi SPM. Zestaw blokujący FMD jest dołączony do standardowego zestawu i zgodny z najpopularniejszymi przełącznikami elektrycznymi. Aby skompletować system blokowania w przypadku konfiguracji łączonych, należy dodać FMA, FMB i FMS.
- Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytami dolnymi, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Opracowanie techniczne
GENEROWANIE PLIKU CAD

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.