Wentylatory filtrujące EMC, EFE


Wentylatory filtrujące EMC, EFE
Pionowy wentylator filtrujący EMC EFE o stopniu ochrony IP 54 jest łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Filtr chroni przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy, pozwala uniknąć zbędnych przestojów, niezawodny silnik wentylatora zapewnia stałą wentylację. Wentylator filtrujący pozwala utrzymać parametry EMC w obudowie EMC.
Normy branżowe
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Wentylator filtrujący o właściwościach EMC. Specjalny ekran EMC w połączniu z listwami stykowymi z stali nierdzewnej gwarantuje dobry styk z powierzchnią obudowy. Powierzchnia obudowy musi być czysta w celu zapewnienia styku. Długa żywotność.
- Zatwierdzenia: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiał: Tworzywo sztuczne, UL 94-V0. Ekranowanie EMC: stal nierdzewna, listwy stykowe.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 wentylator z filtrem.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specyfikacje
Wydajność filtra | 90% |
Stopień ochrony | IP54 |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | plastik |
Wykończenie | Teksturowany |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.