Skip to main content

Wybierz kraj / język

EMC Exhaust filter Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Filtr wylotowy EMC, EFAE

Pionowy filtr wylotowy EMC, EFAE, montowany na zatrzaski, łatwy w montażu, z stopniem ochrony IP 54. Zapobiega przedostawaniu się pyłu i wody do wnętrza obudowy. Pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Po zastosowaniu filtra obudowa EMC utrzymuje parametry kompatybilności elektromagnetycznej.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wydajność filtra 90%
Stopień ochrony IP54
Materiał plastik
Wykończenie Polerowany
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.