Płyta dolna z połączniem EMC, CBPE


Płyta dolna z połączniem EMC, CBPE
Płyta dolna służy do instalacji kabli EMI w obudowach stojących i zapewnia utrzymanie parametrów EMC.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Element zastępuje dwie części z standardowych trzy- lub czteroczęściowych płyt dolnych. Odpowiednio ukształtowane stożki umożliwiają bezpośrednie uziemienie kabli EMI do płyty dolnej, co pozwala stworzyć „klatkę Faradaya”.
- Materiał: Stal cynkowana 1,5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 szt. z uszczelką EMI i akcesoriami montażowymi.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Specyfikacje
Grubość | 0.06in |
Grubość | 1.5mm |
Wykończenie | Platerowane |
Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.