Przełącznik drzwiowy do oświetlenia obudowy LED EL
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przełącznik drzwiowy do oświetlenia obudowy LED EL
Gotowy do użycia przełącznik drzwiowy do oświetlenia LED obudowy z fabrycznie zamontowanym kablem.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Przełącznik drzwiowy do zastosowania z oświetleniem LED bez czujnika ruchu. Dostarczany z kablem TPS o długości 800 mm.
- Wymiary: 31 × 31 × 63 × 800.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt. wraz z kablem i wyłącznikiem drzwiowym.
- Not compatible with ProLine cabinet frame or other cabinets
Specyfikacje
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Plastik |
| Zakończ | Gładka |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.