Profile montażowe ramy drzwi, DCP-OG
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile montażowe ramy drzwi, DCP-OG
Profile montażowe ze stali nierdzewnej 316L służą do mocowania akcesoriów do ramy drzwi w celu łatwego i bezpiecznego montażu kabli, kanałów itp.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Opis: Profile poziome ze wzorcem otworów 25 mm. Pasują bezpośrednio do ramy drzwi. Do łatwego montażu lekkiego wyposażenia za pomocą wkrętów CNT05, wzorzec otworów o średnicy 4,5 mm i 6,5 mm.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 20 prętów z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.