Szyny DIN do dystrybucji zasilania, MSDR
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyny DIN do dystrybucji zasilania, MSDR
Galwanizowana, przycięta fabrycznie szyna DIN, MSDR, jest standardowym wyposażeniem dostępnym od ręki. Oferuje elastyczne mocowanie modułowych komponentów.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Przycięta szyna DIN gotowa do zainstalowania. Uproszczona konstrukcja panelu ułatwia zamawianie i skraca czas montażu.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Ilość sztuk w zestawie: 5 sztuk.
- Wymagania montażowe: Do zastosowania z systemem modułowym.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specyfikacje
| Zakończ | Ocynkowany |
| Materiał | Stal |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.