Szyna montażowa DIN, DR


Szyna montażowa DIN, DR
Gotowa do użycia szyna montażowa DIN, która ułatwia procedurę zakupu i instalacji.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Szyna DIN 35 mm do skrzynek DABP/DPCP.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specyfikacje
Wykończenie | Cynkowane |
Materiał | Stal ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.