Skip to main content

Wybierz kraj / język

H88655-DIPH-EN-2210 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Profil wewnętrzny do HDW, DIPH

System profili DIPH, to profil o szerokości 40 mm i wysokości 25 mm, który należy zamontować na bokach i podstawie obudów serii HDW. Ma dwa rzędy otworów i może być używany w połączeniu z profilami CLPK i CLPF. Nie wymaga obróbki.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal
Wykończenie Powłoka cynkowana
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby Film
Depth interior profile

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.