Zestaw do zwiększania głębokości, UDE


Zestaw do zwiększania głębokości, UDE
Rama pośrednia umożliwia montaż komponentów, które nie mieszczą się w obudowie o standardowej głębokości.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Zestaw zwiększa standardową głębokość obudowy (320 mm) do maksymalnie 640 mm. Montaż tego elementu oznacza brak możliwości montażu daszku przeciwdeszczowego. zestaw UDE utrzymuje stopień ochrony IP.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: 2 panele boczne, jeden panel górny i jeden panel dolny, dwa otwarte panele tylne i akcesoria montażowe.
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliester |
Kod koloru | RAL 7035 |
Wykończenie | Gładki |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.