Zestaw do wnęki na głębokość, CJDN
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw do wnęki na głębokość, CJDN
zestaw do łączenia szeregowego, zwiększa głębokość obudowy umożliwiając montaż urządzeń o dużych gabarytach.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do łączenia szeregowego obudów ustawionych tyłami.
- Materiał: Osłony: stal miękka 2 mm. Wsporniki: stal ocynkowana 3 mm.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 55
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
| Grubość | 2mm |
| Grubość | 14ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.