Skip to main content

Wybierz kraj / język

1013050500 Product Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

CS480 Zewnętrzna podstawa obrotowa

CS480 Swivel Base External allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 340 degrees. Base mounting hardware is exposed. Maintenance-free bearings.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

IEC 60529, IP66

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.