CS480 wspornik podstawowy/kołnierz ścienny
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
CS480 wspornik podstawowy/kołnierz ścienny
CS480 Base Bracket/Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.
Normy branżowe
IEC 60529, IP66
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.