CS480 Łącznik kątowy wspornika podstawy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
CS480 Łącznik kątowy wspornika podstawy
CS480 Base Bracket Angle Coupling mounts the enclosure directly to horizontal surfaces, enabling 15-degree enclosure tilt.
Normy branżowe
IEC 60529, IP66
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Enclosure is mounted at a 15-degree incline angle
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.