Moduł połączeniowy CrossBoard, WOCB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Moduł połączeniowy CrossBoard, WOCB
Bezpieczny, wygodny moduł przyłączeniowy do platformy CrossBoard.
Normy branżowe
UL
IEC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Moduł przyłączeniowy 16 mm², 3-polowy z zintegrowanymi zaciskami sprężynowymi 1.5 - 16 mm². Osłona w zestawie.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 63 A.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 2.9 W.
- Wymiary: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: IEC, UL.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.