CrossBoard Adapter Basic, WOCB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
CrossBoard Adapter Basic, WOCB
Adapter do montażu urządzeń zabezpieczających silnik.
Normy branżowe
UL
IEC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: 3 polowy adapter. Szyna montażowa zamontowana na stałe. Do kompaktowego, kompletnego montażu obwodów silnikowych.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Wymiary: 45 × 160 × 45 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: IEC, UL.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.