zestaw do montażu szeregowego narożnego, CJDS


zestaw do montażu szeregowego narożnego, CJDS
Zestaw do łączenia szeregowego narożnego, umożliwia utworzenie ciągłej powierzchni montażowej przy ograniczonej przestrzeni.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Możliwość łączenia obudów bok do boku lub bok z przodem. Utrzymanie ochrony IP.
- Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw.
- Wymagania montażowe: Przy montażu narożnym zawiasy należy montować na przeciwko siebie na profilu środkowym. Wymagana dodatkowa narożna obudowa o wymiarach odpowiadających sąsiednim obudowom.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.