Wspornik szyny przyłączeniowej, WO60
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wspornik szyny przyłączeniowej, WO60
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Wspornik do szyn z zintegrowanymi zaciskami przyłączeniowymi (1.5 - 16 mm²) do zasilania lub regulowania szyny z wewnętrznymi otworami pod śruby. Może być używany jako centralny wspornik.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 63 A.
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz.
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 1000 V.
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp: 6 kV.
- Odporność na zwarcia: 14 kA (maks 400 mm odstęp między wspornikami).
- Rozpraszanie mocy, 80% prądu znamionowego: 0.5 W.
- Wymiary: 20 × 202 × 87 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 10 sztuk.
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.