Kompaktowa aluminiowa obudowa stojąca na zewnątrz, EKOM
Kompaktowa aluminiowa obudowa stojąca na zewnątrz, EKOM
Kompaktowe obudowy stojące z podwójnymi ściankami z aluminium z serii EKOM o stopniu ochrony IP 66 do zastosowań zewnętrznych są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Komponenty wewnątrz obudów o wysokim stopniu chroniony przed wpływem warunków zewnętrznych, ale także przed aktami wandalizmu i niekorzystnymi temperaturami. Wszystkie te czynniki pozwalają wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.
Normy branżowe
cULus UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IP Declaration of Compliance
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Korpus: Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej. Rama w wersjach z wieloma drzwiami jest podzielona na indywidualne moduły.
- Osłona przeciwdeszczowa: Skośny daszek z zintegrowaną rynną i otworami wentylacyjnymi na obwodzie.
- Podwójna ścianka: Tylne i prostopadłe podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Zatwierdzenia: GOST. Odporność na warunki klimatyczne i substancje aktywne chemicznie zgodnie z EN61969-3 „Konstrukcje mechaniczne dla sprzętu elektronicznego. Obudowy zewnętrzne”.
- Płyty dolne: Element dostarczany jako dodatkowy.
- Panel tylny: Mocowanie od wewnątrz. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, po zamontowaniu płyty dolnej.
- Materiał: Aluminium AlMg3. Rama: 2 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny: 2 mm. daszek przeciwdeszczowy: 2 mm. Podwójne ścianki: 2 mm.
- Zamek: System blokowania z zasuwnica 4-punktowa. Nie koliduje z wewnetrzna przestrzenia obudowy. Standardowy uchwyt podnoszony z zamkiem.
- Wykończenie: RAL 7035 Poliester 100%, strukturowa powłoka proszkowa .
- Drzwiczki: Podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza. Montaż na krytych zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Wersje z wieloma drzwiami są wyposażone w indywidualnie zamykane drzwi.
- Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.
Specyfikacje
| Grubość (T) | 0.08in |
| Grubość (T) | 2mm |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Jasnoszary |
| Wykończenie | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.