CleanTray Prosta sekcja Typ 1
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
CleanTray Prosta sekcja Typ 1
Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations. Available with a 20-degree sloped cover in some sizes. One U-connector and hardware is supplied with each straight section. The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations
- Available with a 20-degree sloped cover in some sizes
- One U-connector and hardware is supplied with each straight section
- The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specyfikacje
| Zakończ | Szczotka #3 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.