Adapter szyny zbiorczej 80A bez kabli, WO60
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Adapter szyny zbiorczej 80A bez kabli, WO60
Uniwersalny adapter do szyn, z jedną regulowaną szyną montażową i zaciskami sprężynowymi 1,5-16 mm².
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Adapter do szyn 80 A. Z jedną regulowaną szyną montażową. Bez kabli, z zaciskami sprężynowymi 1.5 - 16 mm².
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 80 A.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 6 W.
- Bieguny: 3 polowe.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.