Adapter szyny zbiorczej 32A z kablami i 2 szynami montażowymi, WO60
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Adapter szyny zbiorczej 32A z kablami i 2 szynami montażowymi, WO60
Adapter do szyn 32 A. Dwie regulowane szyny montażowe. Górna część jest zdejmowana i posiada fabrycznie zamontowane kable.
Normy branżowe
UL
CSA
GL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Adapter do szyn 32A. Z dwoma regulowanymi szynami montażowymi. Ze zdejmowaną górną częścią i kablami (6 mm²).
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 32 A.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 2.2 W.
- Bieguny: 3 polowe.
- Wymiary: 54 × 200 ×75 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.
- Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.